Publikovat produkty
Wall-Mounted Washbasin  curved Spout

Wall-Mounted Washbasin curved Spout

Fixed curved spout for fixing on chromed brass wall. Models: 30900 - 30800.
Specifikace
  • *Male inlet 1/2. Chrome-plated brass spout. *With water breaker. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps. *Gross weight: 0.330 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30900
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)65
  • Hloubka (mm)98
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa