Publikovat produkty
605 Washbasin Tap

605 Washbasin Tap

Single water timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Models: 34601 - 34612 - 34613 - 34621 - 95532 - 95533.
Specifikace
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Supplied with washer, gasket and fixing nut. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.730 Kg. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34601
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)124
  • Šířka (mm)48
  • Hloubka (mm)144
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa