Publikovat produkty
AROHA Basin medium mixer

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
Specifikace
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4605100
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)222
  • Šířka (mm)52
  • Hloubka (mm)52
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa