Publikovat produkty
AROHA Basin wall mixer
AROHA Basin wall mixer
AROHA Basin wall mixer

    AROHA Basin wall mixer

    Presto Ibérica Aroha 4605600 - 4605611 - 4605616 concealed wash basin mixer chrome
    Specifikace
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow with aerator 12 l/minute. 1/2 male inlet. Adjustable trim plate. Supplied without click clack waste.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4605600
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)204
    • Hloubka (mm)204
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika Evropa