Publikovat produkty
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90

    AROHA Kitchen mixer Caño 90

    Presto Ibérica Aroha 4608800 - 4608811 - 4608816 high sink mixer chrome
    Specifikace
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4608800
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůKitchen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)294
    • Šířka (mm)117
    • Hloubka (mm)117
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika Evropa