Publikovat produkty
ARTE D Biult-In Wall-Mounted Shower Tap

ARTE D Biult-In Wall-Mounted Shower Tap

Timed water tap for recessed installation with chrome-plated brass body and inlay trim. Models: 55050 - 55060.
Specifikace
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 15 l/min. *Female inlet and outlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap body. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *With intermediate fixing plate, chrome-plated brass trim and concealed screws. *Gross weight: 0.716 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota55050
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa