Publikovat produkty
504 Washbasin Tap

504 Washbasin Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Pressing by means of a lever. Model: 63920.
Specifikace
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. * Opening by lever, with ball joint that can move in all directions. *Very easy to manoeuvre, with the possibility of activating the tap with the arm or elbow. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and handle in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.570 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota63920
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)67
  • Šířka (mm)37
  • Hloubka (mm)205
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa