Publikovat produkty
INGO PLUS Gerontological shower tap

INGO PLUS Gerontological shower tap

Equip Ingo Plus 71330PG Gerontological mixer shower tap.
Specifikace
  • Single-lever shower mixer with gerontological lever. Chrome finish. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Water flows until the user stops it manually. G3/4 to G1/2 female inlet with eccentric and trim. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Lever operation. Supplied with eccentric and trim. Available with or without shower accessories depending on the model.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota71330PG
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)209
  • Šířka (mm)180
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.72
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa