Publikovat produkty
INGO PLUS Gerontological washbasin tap

INGO PLUS Gerontological washbasin tap

Equip Ingo Plus 71550PG Gerontological sink mixer tap.
Specifikace
  • Single-lever basin mixer with gerontological lever. Chrome finish. Available without pop-up waste. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Flexible 3/8" supply tubes, 35 cm long.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota71550PG
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)213
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)193
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.23
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa