Publikovat produkty
CÓNICO Bidet mixer tap

CÓNICO Bidet mixer tap

Presto Ibérica Cónico 7177000 - 7176000 - 7177016 - ABT7177000 bidet mixer chrome
Specifikace
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 37 cm hose. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7177000
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBidets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)126
  • Šířka (mm)49
  • Hloubka (mm)126
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa