Publikovat produkty
CÓNICO 3-way Recessed Shower mixer

CÓNICO 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Cónico 7177200 - 7177216 shower single lever concealed 3 way chrome
Specifikace
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Adjustable trim plate. Flow rate 10 l/min. at 3 bar and maximum opening. Inlet and outlet G1/2 female. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with trim plate. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Diverter cartridge diameter 25 mm. Actuation by single-lever lever.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7177200
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa