Publikovat produkty
DALMA 3-way Recessed Shower mixer

DALMA 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Dalma 7207200 shower single lever concealed 3 way chrome
Specifikace
  • 3-way built-in wall-mounted shower mixer tap. Made of brass. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G1/2 female inlet and outlet. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Decorative plate.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7207200
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa