Publikovat produkty
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
Specifikace
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota75001
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)933
  • Šířka (mm)65
  • Hloubka (mm)83
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa