Publikovat produkty
XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer

XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer

Washbasin electronic shut off tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: E0178100 - ABT78100 - ABT78101 - P1178100 - P1178101 - P1678100 - P1678101.
Specifikace
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery product. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,086 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota78100
  • Skupina výrobkůElectronic Faucets
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)188
  • Šířka (mm)64
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa