Publikovat produkty
DOMO SENSIA Square Electronic Embedded Urinal Tap

DOMO SENSIA Square Electronic Embedded Urinal Tap

Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 78600 - 78601 - 78602 - 78603.
Specifikace
  • Automatic process of adaptation to the environment. * IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. * Low battery indication by communication LED. * Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 - max. 8 bar). * Gross weight: 0.750 Kg. * Water and energy savings. * Integrated components: easy maintenance and excellent tightness. * Watertight internal connections. * Automatic closing in case of depleted battery. * Automatic rinsing every 24 hours. * Anti-vandalism fixing system with intermediate plate. 1 liter discharge flow (with pressures greater than 1 bar). 4 second flush after user has exited urinal. Admissible water temperature: the materials that make up the faucet parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota78600
  • Skupina výrobkůElectronic Faucets
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)118
  • Šířka (mm)215
  • Hloubka (mm)265
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa