Publikovat produkty
DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer

DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer

Washbasin electronic tap for mixes with Touch tecnology, Presto Domo Touch LM model, for fixing on counter. Models: 79150 - 79151.
Specifikace
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery model. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,300 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; two 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter. *Automatic opneing 10 seconds, adjustable. *ON/OFF Function. *Brass lever. *350 mm flexible hose, 1/2" nut; Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Two non-return valves.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota79150
  • Skupina výrobkůElectronic Faucets
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)187
  • Šířka (mm)77
  • Hloubka (mm)174
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa