Publikovat produkty
Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Electronic shower tap with Sensia technology. Models: 79310 - 79311.
Specifikace
  • Saving water and energy. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Low battery indication via communication LED. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0.750 kg. *Watertight internal connections. *Ceramic mixer cartridge with a brass handle designed for greater comfort and provided with color indications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota79310
  • Skupina výrobkůElectronic Faucets
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa