Publikovat produkty
DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer

DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer

Electronic kitchen tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79320 - 79321.
Specifikace
  • *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *View installation case: lid with security screws. *Increase anti-vandal system. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 1 bar) *Mixer comfortably by brass lever. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,300 kg. *Leaks internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24 h. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Two 350 mm flexible hose, 1/2 “ nuts *Two non-return valves. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *CRP2 battery 6V lithium or 12V.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota79320
  • Skupina výrobkůElectronic Faucets
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)252
  • Šířka (mm)83
  • Hloubka (mm)444
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa