Publikovat produkty
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79600 - 79601 - P2679600 - P2679601 - P3179600 - P3179601.
    Specifikace
    • *1/2 male inlet and 1/2 male outlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *IP65 battery and 6 V battery pack. *LED system indication for low battery. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0,750 Kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Anti-vandal system with in between plate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota79600
    • Skupina výrobkůElectronic Faucets
    • Skupina produktůUrinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)103
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika Evropa