Publikovat produkty
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic

    DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic

    Electronic flush with a system of patented detection by means of active infrared rays for WC Presto Domo Sensia. Model: 79700.
    Specifikace
    • *Factory programming. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws and anti-vandal improvement. *Male inlet with 1 stopcock set. *Possibility of manual operation. *Automatic safety-lock in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Constant discharge volume at pressures from 1,2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in compliance with the health regulations in force. *Automatix rinsing in 24 h. *Gross weight: 2,600 kg. *Brass external plate, except the INOX model. *Flow rate: 11 l/min at 3 bar.*Supplied with: outlet with gaskets and pipe union nut Ø 28 mm. *Galvanised steel built-in box in . *Antivandal system. *Power pack: CR-P2 power or 12 V transformer.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota79700
    • Skupina výrobkůElectronic Faucets
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)77
    • Šířka (mm)167
    • Hloubka (mm)312
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika Evropa