Publikovat produkty
THEO DARK Washbasin tap

THEO DARK Washbasin tap

Presto Ibérica Theo Dark 8635000 - 8634000 - 863500E - 8635011 - 8635016 - 86350 _RAL6027 - 8635029 - 8635030 - 8635036 - 8635040 - 8635041 - 8635071 - PEM8635000 wash basin mixer chrome
Specifikace
  • Tap made of brass with multiple finishing options (chrome, brushed black chrome, white, black, brushed gold, rose gold, antique copper, antique bronze, brushed nickel, pink gradient and RAL-4005). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without semi-automatic drain.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8635000
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)48
  • Hloubka (mm)142
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.39
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa