Publikovat produkty
THEO DARK High washbasin tap

THEO DARK High washbasin tap

Presto Ibérica Theo Dark 8635500 - 8635536 wash basin mixer chrome
Specifikace
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. With concealed aerator. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8635500
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)48
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa