Publikovat produkty
LUCKY ME Bath-Shower wall mixer

LUCKY ME Bath-Shower wall mixer

Presto Ibérica lucky me wall bath and shower mixer chrome
Specifikace
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by diverter. Adjustable trim plate. Flow rate 18 l/min at 3 bar and maximum opening. G1/2 Female inlet and outlet fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8817400
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa