Publikovat produkty
Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
Specifikace
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota95904
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)72
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)253
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa