Publikovat produkty
Fountain L with spout

Fountain L with spout

Timed single-water faucet for shelf installation and push-button opening. Models: 95911 - 95913.
Specifikace
  • Single-water time-controlled tap for shelf installation and push-button opening. Flow rate 1.4 l/min. Automatic closing: 2 ± 1s. G3/8 male inlet.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota95911
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)327
  • Šířka (mm)38
  • Hloubka (mm)148
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa