Publikovat produkty
ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

Timed mixer tap for exposed installation with brass body and chrome-plated ARTE push-button. Automatic flow regulator. Model: 98936.
Specifikace
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.5 Kg. *Maximum panel thickness 11 mm. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota98936
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)132
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa