Publikovat produkty
XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

Timed water tap for recessed installation with brass body and flat trim. Model: LEG55020.
Specifikace
  • *Automatic closing at 30s (+5s -10s). *Flow: 15 l/minute (flow rate adjustable according to pressure). *Female inlet and outlet 1/2. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Gross weight: 0.620 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLEG55020
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)98
  • Šířka (mm)65
  • Hloubka (mm)95
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.62
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa