Publikovat produkty
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)

    Transfer Grilles offer the largest free area possible with the option of a sight-proof or light-proof core. Transfer grilles are designed for use in doors and partitions to allow for smooth transfer of air between spaces. Such spaces include storage rooms and restrooms. 

    Specifikace
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaatg-transfer-door-grilles
    • Skupina výrobkůGrilles
    • Skupina produktůGrilles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód ETIMEC010633
    • Název ETIMDisplacement grille
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Popis Uniclass 2015Air grilles
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 23 17
    • Název OmniClassTransfer Air Grilles