Publikovat produkty
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRG maximum security risk resistant grilles feature a sight resistant core.

    Specifikace
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamsrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • Skupina výrobkůGrilles
    • Skupina produktůGrilles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód ETIMEC010633
    • Název ETIMDisplacement grille
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Popis Uniclass 2015Air grilles
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 23 15
    • Název OmniClassSupply Air Grilles