Publikovat produkty
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
    Primacoustic

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    In many cases, the challenge is not just to contain resonance and reverberations in the room itself, it’s to keep those reflections from escaping to adjacent rooms through the ceiling tiles.

    This is where Primacoustic’s ThunderTile T-Bar Acoustic Panels are the perfect ceiling panel sound absorption solution.

    ThunderTiles combine a highly absorptive acoustic panel with the sound blocking attributes of gypsum, making them the perfect solution for rooms where sound bleed is a concern.

    Spojte se se značkou Primacoustic

    Specifikace
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaThundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • Skupina výrobkůCeiling Tiles (ACT)
      • Skupina produktůGridway
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2024-08-28
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálFiberglass
      • Vedlejší materiálSádra
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
      • Klasifikace IFCStrop
      • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Kód CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Název CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Číslo OmniClass23-15 19 15 11 11
      • Název OmniClassAcoustical Ceiling Tile