Publikovat produkty
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
    Primacoustic

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    The walls of a room are common sources of acoustic problems. These hard, flat surfaces allow sound to bounce around the room, leading to intelligibility problems like echo and reverberation. Acoustic problems can be tamed with traditional cloth-based panels, but the visual effect is not always in line with the decor or design of a room.

    Ecoscapes Slat Wall panels offer a stylish, modern approach to sound absorption, a solution that you, as a designer or architect, can appreciate. EcoScapes Slat Wall panels take the sustainability and acoustic benefits of eco-friendly PET panels, and add a selection of classy, natural wood veneer finishes, to give any environment a touch of tasteful, high-end style.

    Spojte se se značkou Primacoustic

    Specifikace
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaEcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • Skupina výrobkůAcoustic Wall Panels
      • Skupina produktůEcoScapes
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2024-08-28
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálPET
      • Vedlejší materiálMDF
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
      • Klasifikace IFCZeď
      • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Kód CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Název CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Číslo OmniClass23-15 13 19 35
      • Název OmniClassAcoustical Wall Treatment