Publikovat produkty
Profiles for different level floors Pronivel P
Profilpas

Profiles for different level floors Pronivel P

Pronivel P is a profile used to connect floors of different heights, to be installed before the floor is laid. It comes in aluminium, stainless steel and brass. The sloping section eliminates the step caused by the different heights of the two floors, from 4.5 to 20 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprofiles-for-different-level-floors-pronivel-p
  • Skupina výrobkůFloor profiles
  • Skupina produktůPronivel P
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-10-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Číslo OmniClass23-13 17 11
  • Název OmniClassRigid Profiles