Publikovat produkty
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf

    Cuzco door 716 1 leaf

    The CUZCO® 716 series FACTORY SPIRIT® straight design range is designed for the manufacture of heavy duty doors with thermal bridge break using 30 to 35mm polyamide strips.

    • Meets French regulations RE 2020
    • Factory Spirit® straight design
    • Multipoint lock (up to 5 points)
    • Disabled access sill
    • Optional two-colours
    • Available in all Profils Systèmes exclusive colours
    Specifikace
    • MAX. DIMENSIONS (mm) : 1 leaf W1100 x H3000mm

      MAX. WEIGHT : 140 KG

      PERFORMANCE

      Thermal :

      • Ud = 1.3 Wm2K / Sw=0.38 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=0.6 Triple glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      • Ud = 1.6 Wm2K / Sw=0.47 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=1.1 Double glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      Endurance :

      • Classe 8 (1 million cycles)

      ACCESSIBILITY

      • Disabled access sill

      FIXED FRAME / OPENING FRAME

      • Tubular, 70 mm thick
      • Thermal insulation by 30 to 35 mm polyamide strips for an excellent insulation coefficient
      • Inwards or outwards opening with thermal bridge break

      LOCKING

      • Locking system with up to 5 points
      • Compatible with commonly used hardware: panic bar, groom, fire service lever handle or electric lock

      HARDWARE

      • Pin or slip-joint hinges
      • Panic bar
      • Guardsman handle
      • Electric door opener
      • 5-point lock / Protruding deadlock / Rollers

      WEATHER TIGHTNESS

      • Weather tight by compression of 2 identical, turning EPDM seals on closing

      GLAZING

      • Infill up to 50mm thick
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPS_716-FR
    • Skupina výrobkůFront door
    • Skupina produktůDoor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-31
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu