Publikovat produkty
Sliding door Clear K
Sliding door Clear K
    Profin
    Archivovány

    Sliding door Clear K

    The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room. The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door. The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments. The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests. Sliding Doors
    Specifikace
    • Sliding door
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSliding_door_Clear_K
    • Skupina výrobkůSliding Doors
    • Skupina produktůSliding Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2990
    • Šířka (mm)5990
    • Hloubka (mm)210
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows