Publikovat produkty
F12

F12

The F12 professional grade DLP® projector series features a choice of WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080), or SXGA+ (1400 x 1050) resolution DLP® technology, a wide range of different configuration options, our revolutionary RealColor colour management suite, and a range of lenses. The unique combination of high resolution in an incredibly small chassis, paired with outstanding brightness and contrast, brings a new level of compatibility, image quality, and flexibility to the AV industry. It is the first projector of its kind to offer this combination of features. All that in a small 3.5 kg magnesium chassis
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF12
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůF12
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)104
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)278
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26