Publikovat produkty
M0510 - TV/DVD Combination
SEPS2BIM

M0510 - TV/DVD Combination

4.0 z 5 hvězdiček4.0(11 recenze)
TV/DVD Combination with Remote Control, The unit shall have the following minimum features: Front end audio/video/earphone inputs jacks, on screen menu display, HDTV and digital tuning capability, and video tracking adjustment capability.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0510
  • Skupina výrobkůTV/DVD Combination
  • Skupina produktůTV/DVD Combination
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)230
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem