Publikovat produkty
F21 Series

F21 Series

The F21 series is our entry level high performance DLP projector, but still benefits from many of the same features as its heavy duty brothers from the projectiondesign family
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF21
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůF21
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)94
  • Šířka (mm)278
  • Hloubka (mm)234
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26