Publikovat produkty
F22 Series

F22 Series

Ceiling Mount Points 3 pcs M3 x 5 depth Power requirements 3.0-1.3A, 100-240V, 50-60Hz Conformances CE, FCC Class A, cCSAus Operating temperature 0 - 40°C Operating humidity 20-80% RH Storage conditions 10-90% RH Available colour Black, White Warranty 3 years standard warranty, 500 hours or 90 days on lamp (whichever comes first) Optional 2 years, 24/7 operation warranty. Conditions apply
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF22
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůF22 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-08-16
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)94
  • Šířka (mm)278
  • Hloubka (mm)234
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26