Publikovat produkty
F32 Series

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF32
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůF32
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)233
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)376
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)12.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26