Publikovat produkty
F35 panorama

F35 panorama

Key features True High resolution Picture-by-Picture 2560 x 1080 resolution 21 : 9 panorama format Effectively replaces blended projector set ups with a single projector 24/7 warranty for up to five years The completely unique way of handling two inputs, and setting up a full high resolution Picture-by-Picture is the F35 panorama's special force. It presents a unique projector for many uses, including for instance: Oil & Gas industry Finance and Banking Higher Education Healthcare
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF35_panorama
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůF35 panorama
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)223
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)376
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)12.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26