Publikovat produkty
F82 Series

F82 Series

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.Colour wheel optionsN/AResolution SXGA+ (1400 x 1050) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 10000 lumensContrastUp to 15000 : 1Aspect ratio 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~22 ms with graphics inputs
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF82
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůF82
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)640
  • Hloubka (mm)505
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)26
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26