Publikovat produkty
F85

F85

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.3D supportActive StereoColour wheel optionsN/AResolution 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 11000 lumens (User configurable through lamp power and voice coil operated IRIS adjustment.)ContrastUp to 15000 : 1 (Fixed user adjustable through voice coil operated IRIS F2-6 - 7.0 or user activated adapative dynamic IRIS feature.)Aspect ratio 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~19 ms
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF85
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůF85
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)604
  • Hloubka (mm)604
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26