Publikovat produkty
FL32 Series

FL32 Series

The FL32 series utilises projectiondesign's solid state ReaLED technology for uncompromised performance, and an unmatched 100.000 hours service life without even thinking about changing lamps. That equals totally predictable, and incredibly low Total Cost of Ownership. Designed for mission critical applications such as 24/7 process control monitoring, and visualization and simulation, it is a revolution for the high performance projector user.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFL32
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůFL32
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)223
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)376
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26