Publikovat produkty
FR12 With RLS

FR12 With RLS

The FR12 series revolutionises all you know about installing a projector. The Remote Light Source technology removes the projector bulb from the projection head, up to 30m (100 feet) away, and does away with all traditional concerns such as noise and heat management, installation orientation, lamp replacement and maintenance scheduling. It is a whole new way of thinking AV integration.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFR12
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůFR12
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)104
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)278
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26