Publikovat produkty
FS33 IR series

FS33 IR series

The FS33 IR projector from projectiondesign is the world’s most realistic night vision simulation projector. The uniqueness of FS33 IR R LED for NVG stimulation 2nd Generation solid state LED 1200 lumen brightness 1920 x 1200 or 1080p native resolution 810 nm IR wavelength (735 nm optional) 0-100% adjustable visible RGB Full spectrum display (RGB + IR) Adjustable SRP™ smear reduction processing Up to 100.000 hours service life Designed for 24/7 operation Designed for multi-channel systems Unique colour matching capabilities with RealColor™ Unrestricted installation flexibility Wide range of Ultra HQ projection lenses
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFS33IR
  • Skupina výrobkůProjectors
  • Skupina produktůFS33 IR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)223
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)376
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)12.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26