Publikovat produkty
Fire Resistant Floor
Fire Resistant Floor
    Promat

    Fire Resistant Floor

    The flooring can be of timber or chipboard floor boards supported by either timber joists or steel joists system. Promat boards can be directly fixed onto these joists or fixed to a suspended exposed or concealed metal grid system.

    This type of ceiling should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 21: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 and are required to satisfy the three failure criteria of loadbearing capacity (structural adequacy), integrity and insulation.

    Advantages
    •Up to 2 hours FRL
    •Easy installation methods hence Increase productivity
    •Less Material required to achieve fire resistant levels
    •Less overall installation cost
    •Lightweight
    •Less complex framework
    •Acoustic performance

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafire_resistant_floor
    • Skupina výrobkůFloor
    • Skupina produktůFire Resistant Floor
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1220
    Související
    • Hlavní materiálKalcium silikát
    • Navrženo vHongkong
    • Vyrobeno vHongkong
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG000056
    • Název ETIMFire protection systems
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619

    Dostupnost regionu

    Asie Oceánie