Publikovat produkty
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Steel stud partition and solid partition systems is covers both non loadbearing and loadbearing in commercial, industrial, institutional, residential and high rise constructions, or in the restoration of existing buildings. Promat’s internal partition systems require less material to achieve similar fire resistant level when compared to industry average wallboard partition systems.

    Advantages
    •Time and cost effectiveness
    •Slim walls
    •Lightweight
    •Thermal resistance
    •Impact resistance
    •Acoustic performance
    •Fire resistance performance

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafire_resistant_partition
    • Skupina výrobkůPartitions & Interior Walls
    • Skupina produktůFire Resistant Partition
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1220
    Související
    • Hlavní materiálKalcium silikát
    • Navrženo vHongkong
    • Vyrobeno vHongkong
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG000056
    • Název ETIMFire protection systems
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619

    Dostupnost regionu

    Asie Oceánie