Publikovat produkty
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France

    - MASTERIMPACT®-RH timber and metal framed partitions

    - PROMATECT®-H frameless light and slender partitions 

    - PROMATECT®-100 metal framed partitions

    - Cloisons PROMATECT®-100 frameless partitions 

    Specifikace
      • With its extensive range of high performance fire boards, Promat offers standard partition and external wall systems in light, slim, easy to install constructions.
      • All systems offer high dimensional stability with exceptional moisture resistance as well as being able to meet specified acoustic, wind load, impact and in some cases blast performance. The combination of properties makes Promat's partition and external wall systems ideal for use in the most demanding application areas.
      • 30-240 minutes fire resistance


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapartition-systems
    • Skupina výrobkůDucts
    • Skupina produktůPromat France
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-09-18
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKalcium silikát
    • Vedlejší materiálCement
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód ETIMEC000210
    • Název ETIMFire partitioning
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Název OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa Jižní Amerika Oceánie Afrika
    Gaudeloupe
    Francie
    Francouzská Guyana
    Francouzská Polynésie
    Mayotte
    Martinik
    Nová Kaledonie
    Réunion
    Saint-Pierre a Miquelon
    Wallis a Futuna
    Svatý Bartoloměj
    Svatý Martin