Publikovat produkty
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
    Promat

    PROMATECT-L500

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

    PROMATECT-L500 independent ventilation duct

    All vertical and horizontal ventilation ducts made with our PROMATECT®-L500 non-combustible calcium silicate panels offer optimisation of installation, space and fire resistance.

    Specifikace
    • Standard   <1.25 x 1.00 m v2_220705
      Dimension <2.30 x 0.85 m  v1_230301

      Proofs
      EI30 No. 30049
      EI60 No. 30050
      EI90 No. 30133

      Merkmale

      • Thin, space-saving system
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • Custom sizes up to 2.30 x 0.85 m
      • large, ready-to-install inspection opening
      • one-, two- and three-sided possible on request
      • ventilation VKF approved

      Promat-Material
      • PROMATECT®-L500 fire protection board
      • Promat® adhesive K84

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapromatect-l500
    • Skupina výrobkůDucts
    • Skupina produktůPromat Switzerland
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-06-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)2300
    Související
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švýcarsko