Publikovat produkty
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Compartimentazione orizzontale con prestazione di resistenza al fuoco sino a REI/EI 120 composta dai seguenti sistemi:

    Rivestimento in aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto in semi-aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato  - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsofitto pendinato con isolante - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato a membrana - 2 Promatect-100X 20 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • Skupina výrobkůCompartmentation
    • Skupina produktůWalls/Ceilings
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-06-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKalcium silikát
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Kód ETIMEG000056
    • Název ETIMFire protection systems
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Číslo OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Název OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing